Rack para redes/servidores TS IT com porta ventilada, com trilhos perfilados de 19"

Nº do item: DK 5513.110

TS IT, ventilado, para climatização da sala. Montagem interna de 19˝ com trilhos perfilados de 19˝ com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Lateral travável para TS, TS IT

Suporte da base para TS IT, TX CableNet

Chapa de base para TS IT, TX CableNet

Chapas condutoras de ar para trilhos perfilados de 19" TS IT

Calha de cabos para TS

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Nº do item:
DK 5513.110
Material
Chapa de aço
Alumínio
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Dois perfis de fixação variáveis de 482,6 mm (19˝) na frente e atrás, montados nas treliças de profundidade com dispositivos de fixação rápida
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), subdividida na vertical, dobradiças de 180°
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura
47 UA
Unidades de altura
47 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
84 mm / 168 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
745 mm
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga
15.000 N
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
89,4 kg
Peso bruto
92,4 kg
EAN
4028177678156
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TS IT RACK 600x2200x1000 R7035 PRT.Ventilador
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes