- Artigo não.:
- DK 5514131
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto inteiriça lisa
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
- Unidades de altura
- 47 UA
- Unidades de altura
- 47 UA
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 87 mm / 165 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 745 mm
- Design doors
- lisa, IP 55
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
- Capacidade de carga
- 15.000 N
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 132 kg
- Peso bruto
- 139 kg
- EAN
- 4028177705760
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
#NV