Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com quadro de montagem de 19"

Nº do item: DK 5528.131

TS IT fechado para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19˝ para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Conexão para montagem modular rápida, tripartida Para TS/TS

Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19˝ TS IT

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Nº do item:
DK 5528.131
Material
Chapa de aço
Alumínio
Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto inteiriça lisa
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
38 UA
Unidades de altura
38 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
84 mm / 168 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
545 mm
Design doors
lisa, IP 55
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga
15.000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
96,9 kg
Peso bruto
102 kg
EAN
4028177706439
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, IP 55
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes