- Artigo não.:
- DK 5510151
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas, teto e laterais: pintura eletroforética por imersão e pintura eletrostática a pó
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Instalações internas e base soleira: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário TS 8 com portas, chapa de teto, base soleira e laterais
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
Acessórios pré-montados para conexão de ligação equipotencial com ponto central de aterramento
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Suporte da base
Módulo de base montado no lado da frente como acabamento visual
Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
Cantoneiras da base soleira e acabamentos laterais parafusados
Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira e coberturas de canto e módulo inclusos
Laterais inteiriças traváveis
4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
4 guias para fixação de cabos (modelo em T) para o nível de montagem externo (inclusas), para profundidade de armário
10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Altura incluindo a base soleira
- 2.100 mm
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 144 mm / 308 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 745 mm
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
- Capacidade de carga
- 15.000 N
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- EAN
- 4028177706118
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 42 U, pre-configured