Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente pré-montada, com quadro de montagem de 19"

Artigo não.: DK 5528151

TS IT fechado, para a climatização direta do rack. Inclui equipamentos e pré-montagem prática. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19˝ TS IT

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Artigo não.:
DK 5528151
Material
Chapa de aço
Alumínio
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas, teto e laterais: pintura eletroforética por imersão e pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Instalações internas e base soleira: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário TS 8 com portas, chapa de teto, base soleira e laterais
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
Acessórios pré-montados para conexão de ligação equipotencial com ponto central de aterramento
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Suporte da base
Módulo de base montado no lado da frente como acabamento visual
Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
Cantoneiras da base soleira e acabamentos laterais parafusados
Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira e coberturas de canto e módulo inclusos
Laterais inteiriças traváveis
4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
4 guias para fixação de cabos (modelo em T) para o nível de montagem externo (inclusas), para profundidade de armário
10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
38 UA
Unidades de altura
38 UA
Altura incluindo a base soleira
1.900 mm
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
84 mm / 168 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
545 mm
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga
15.000 N
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
125,5 kg
Peso bruto
132 kg
EAN
4028177706453
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, pre-configured
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas