Rack para redes/servidores TS IT com porta ventilada pré-montada, com quadro de montagem de 19"

Artigo não.: DK 5509161

TS IT, ventilado, para climatização da sala. Inclui equipamentos e pré-montagem prática. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Calha de cabos para TS

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Perfil de aperto elástico

PDU UK, modelo "metered"

Artigo não.:
DK 5509161
Material
Chapa de aço
Alumínio
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas, teto e laterais: pintura eletroforética por imersão e pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Instalações internas, grade dianteira para ventilação e base soleira: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), subdividida na vertical, dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Laterais inteiriças traváveis
Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
Suporte da base
Chapa de base inteiriça com ventilação e entrada de cabos por trás
Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
Cantoneiras da base soleira e acabamentos laterais parafusados
Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira e coberturas de canto e módulo inclusos
4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
4 guias para fixação de cabos (modelo em T) para o nível de montagem externo (inclusas), para profundidade de armário
10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
Acessórios pré-montados para conexão de ligação equipotencial com ponto central de aterramento
Palete IPPC
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Altura incluindo a base soleira
2.100 mm
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
87 mm / 165 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
745 mm
Design doors
ventilado
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga
15.000 N
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
155,5 kg
Peso bruto
161,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177706071
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue