- Nº do item:
- DK 5507.170
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Porta, painel traseiro e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário, partes planas e instalação interna: RAL 7035
Base soleira: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura TS 8 com porta e chapa de teto
Porta dianteira transparente com moldura em alumínio (180°), com fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Painel traseiro em chapa de aço
Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
Suporte da base
Chapa de base inteiriça com ventilação e entrada de cabos por trás
Quadro grande com dobradiça e com cobertura de acabamento lateral para montagem de componentes de 482,6 mm (19") utilizando toda a altura do armário, 130°
Laterais inteiriças traváveis
Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
Cantoneiras da base soleira e acabamentos laterais parafusados
Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira e coberturas de canto e módulo inclusos
4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
4 guias para fixação de cabos (modelo em T) para o nível de montagem externo (inclusas), para profundidade de armário
10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
Acessórios pré-montados para conexão de ligação equipotencial com ponto central de aterramento
Palete IPPC
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
- Unidades de altura
- 40 UA
- Unidades de altura
- 40 UA
- Altura incluindo a base soleira
- 2.100 mm
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 147 mm
- Design doors
- Painel traseiro
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- Quadro de 482,6 mm (19") montado com dobradiça
- Capacidade de carga
- 1.500 N
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 152,2 kg
- Peso bruto
- 159,5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
#NV