Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, vazio

Artigo não.: DK 5515790

TS IT, fechado para a climatização direta do rack. Rack vazio sem montagem interna de 19" para configuração personalizada em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Conexão para montagem modular rápida, tripartida Para TS/TS

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Calha de cabos para TS

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Artigo não.:
DK 5515790
Material
Chapa de aço
Alumínio
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com moldura em alumínio (180°)
Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto inteiriça lisa
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.200 mm
Design doors
lisa, IP 55
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
sem montagem interna de 19"
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
98,6 kg
Peso bruto
103,8 kg
EAN
4028177703445
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TS IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U, IP 55
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Visio Shapes