- Artigo não.:
- DK 5503181
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 800 mm
- Unidades de altura
- 24 UA
- Unidades de altura
- 24 UA
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 147 mm / 105 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 545 mm
- Design doors
- ventilado
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
- Capacidade de carga
- 15.000 N
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 70,3 kg
- Peso bruto
- 74 kg
- EAN
- 4028177705869
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 U