- Artigo não.:
- DK 5507130
- Material
- Chapa de aço
Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Chapa de teto inteiriça lisa
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 545 mm
- Capacidade de carga
- 15.000 N
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Nota sobre o código de referência
- No caso de instalação individual, fazer o pedido do armário com laterais já montadas e parafusadas
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 112,5 kg
- Peso bruto
- 121,5 kg
- EAN
- 4028177696419
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
#NV