Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com trilhos perfilados de 19"

Artigo não.: DK 5514130

TS IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19˝ com trilhos perfilados de 19˝ com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Calha de cabos para TS

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

PDU UK, modelo "metered"

Artigo não.:
DK 5514130
Material
Chapa de aço
Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Chapa de teto inteiriça lisa
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura
47 UA
Unidades de altura
47 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
745 mm
Capacidade de carga
15.000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Nota sobre o código de referência
No caso de instalação individual, fazer o pedido do armário com laterais já montadas e parafusadas
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
126,7 kg
Peso bruto
139 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177696433
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
#NV
Certificados
Grau de proteção
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes