Régua de tomadas Com amperímetro

Artigo não.: DK 7240300

Para medição do consumo de corrente dos terminais conectados, variantes: contato de segurança, opções variáveis de montagem.

Artigo não.:
DK 7240300
Descrição do produto
A régua de tomadas com amperímetro mede o consumo de corrente dos terminais conectados. A régua de tomadas com 482,6 mm (19˝) de comprimento pode ser opcionalmente montada no quadro de montagem de 19˝, no quadro do armário ou da caixa ou na parte traseira da caixa de distribuição para fixação em parede. A cantoneira de montagem pode ser fixada em quatro posições diferentes, garantindo elevado nível de flexibilidade na instalação. Sem necessitar de acessórios adicionais para fixação, a régua de tomadas pode ser instalada em todos os perfis em intervalos de 25 mm.
Material
Perfil em alumínio anodizado natural
Corpo das tomadas: policarbonato
Escopo de fornecimento
Régua de tomadas
2 cantoneiras de montagem
Material de fixação
Com cabo de ligação de 3 m (terminais)
Modelo
Com amperímetro
Tomadas
7 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Dimensões
Altura: 45 mm
Profundidade: 50 mm
Comprimento: 482,6 mm
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Medida de fixação
464,1 mm
Tensão nominal de serviço
230 V AC, 50 Hz
Tensão nominal
230 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.)
16 A
Instalações possíveis
Componentes com ajuste em intervalos de 25 mm
Quadro do armário
Caixa de distribuição para fixação em parede para aplicação na, atrás, horizontal (se a largura for suficiente)
Nível de 482,6 mm (19")
Cor da tomada
Cinza
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,859 kg
Peso bruto
1,18 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaration of conformity