- Artigo não.:
- DK 7240305
- Descrição do produto
- A régua de tomadas com amperímetro mede o consumo de corrente dos terminais conectados. A régua de tomadas com 482,6 mm (19˝) de comprimento pode ser opcionalmente montada no quadro de montagem de 19˝, no quadro do armário ou da caixa ou na parte traseira da caixa de distribuição para fixação em parede. A cantoneira de montagem pode ser fixada em quatro posições diferentes, garantindo elevado nível de flexibilidade na instalação. Sem necessitar de acessórios adicionais para fixação, a régua de tomadas pode ser instalada em todos os perfis em intervalos de 25 mm.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado natural
Corpo das tomadas: policarbonato
- Escopo de fornecimento
- Régua de tomadas
2 cantoneiras de montagem
Material de fixação
Com cabo de ligação de 3 m (terminais)
- Modelo
- Com amperímetro
- Tomadas
- 8 x Tomada IEC C13
- Dimensões
- Altura: 45 mm
Profundidade: 50 mm
Comprimento: 482,6 mm
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Medida de fixação
- 464,1 mm
- Tensão nominal de serviço
- 250 V AC, 50 Hz
- Tensão nominal
- 230 V AC, 50 Hz
- Corrente nominal (máx.)
- 10 A
- Instalações possíveis
- Componentes com ajuste em intervalos de 25 mm
- Quadro do armário
- Caixa de distribuição para fixação em parede para aplicação na, atrás, horizontal (se a largura for suficiente)
- Nível de 482,6 mm (19")
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,14 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177558151
- ECLASS 8.0
- 27142604