Sistema de energia para TI

Accessories for IT power

A linha de acessórios para o sistema de energia para TI da Rittal inclui uma série de produtos projetados para atender aos mais diferentes requisitos de seu ambiente de TI.

Accessories for IT power

Cabo de ligação para PSM/PDU

Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C19/C20).

Accessories for IT power

Cabo de ligação Para trilho PSM

Cabos de ligação pré-confeccionados para o Power System Module.

Accessories for IT power

Kit de fixação Para trilhos de energia PSM

Para fixar um trilho de energia PSM no rack para rede.

Accessories for IT power

Bloqueio de cabo PSM Para todos os módulos com conectores no padrão EN 60 320 C13

Para a proteção de todos os cabos de conexão dos aparelhos terminais contra a remoção inadvertida do fornecimento de energia.

Accessories for IT power

Trilhos de energia PSM

Uma ou duas fontes de alimentação monofásicas ou trifásicas

Accessories for IT power

Módulos de tomadas PSM

Os diferentes módulos podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte.

Accessories for IT power

Proteção contra sobretensão PSM

Instalada antes do trilho de energia. Há uma proteção contra sobretensão para cada alimentação trifásica do trilho de energia. A proteção contra sobretensão também pode ser...

Accessories for IT power

Tomada

Para instalação em trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS35/15 segundo a norma EN 60 715, bornes parafusados por igual em um lado.

Accessories for IT power

Tomada de serviço Para fixação no quadro do armário

Tomada de serviço para a fixação no quadro do armário/16 A, integração de uma tomada de serviço em um circuito de alimentação de energia separado, independentemente da rede PED e UPS.

Accessories for IT power

Energy-Box, 482,6 mm (19") Retrátil

Colocado para o alojamento de componentes de corrente contínua e corrente alternada, parte dianteira retrátil para o acesso perfeito do espaço para os cabos de cima e de baixo.

Accessories for IT power

Caixa de derivação Com cantoneira multifuncional

A caixa de derivação para fixação no perfil do quadro do TS 8 ou no sistema de trilhos é um ponto de transmissão de energia para todos os terminais, como ventiladores com filtro, sistemas de...

Accessories for IT power

Sensores CMC III

Para o monitoramento de diferentes parâmetros em armários ou compartimentos.

Accessories for IT power

Cabo de ligação Para trilho PSM

Cabo de ligação com C13 (tomada) e C14 (conector) completamente pronto para utilização.

Accessories for IT power

Tampa de tomada Para tomadas C13 ou C19

Cobre as tomadas abertas que não estão sendo utilizadas

Accessories for IT power

Adaptador de montagem adaptador de montagem PDU

Adaptador para montagem da PDU em um sistema de chassi no VX IT

Accessories for IT power

Controlador PoE

Peça de reposição para PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + alimentação de emergência do servidor web da PDU via PoE