Sensores CMC III

Nº do item: DK 7030.128

Sensor de acesso CMC III VX

Nº do item:
DK 7030.128
Modelo
Sensor de acesso VX
Descrição do produto
Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
Funcionamento
Inclusão de parâmetros físicos do ambiente
Modelo
Sensor: contato reed/ímã
No máximo 5 contatos reed em linha
Material
Plástico
Escopo de fornecimento
Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Sensor de acesso VX
Cabo de 0,5 m
Conexão com a rede CAN Bus
Indireto através de interfaces CMC III CAN Bus
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,085 kg
Peso bruto
0,09 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC III Sensor de acesso sistema VX
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções