- Artigo não.:
- DK 7320530
- Modelo
- Sensor de acesso
- Descrição do produto
- Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
- O sensor CMC-TC é montado no quadro do armário. Uma contrapeça magnética é fixada à porta
- O sensor reconhece se a contrapeça magnética está encostada no sensor, indicando que a porta está fechada.
- Uma luz sinalizadora LED vermelha indica quando o ímã não é reconhecido e a porta está aberta.
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
- Cor
- Caixa: transparente
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Cabo de ligação com conector
Plugue diferencial
Cantoneiras de montagem
Inclui material de fixação
- Conexão com a rede CAN Bus
- Indireto através de interfaces CMC III CAN Bus
- Interfaces
- RJ12
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- O número de terminais aumenta pela possibilidade de instalar até no máximo 5 sensores em série. Contudo, os sensores instalados em série emitem um único sinal.
- Nota
- O sensor é conectado ao sistema CMC III por meio de um sensor CAN Bus CMC III.
- É possível instalar até 5 sensores de acesso CMC-TC em linha em um sensor CAN Bus CMC III.
- Método de medição
- Contato reed, ímã
- Dimensões
- Largura: 78 mm
Altura: 20 mm
Profundidade: 18 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,491 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
Sensor de acesso CMC III, para conexão à unidade de processamento CMC III por meio do sensor CAN Bus, interfaces: RJ12, LAP: 78x20x18 mm