Este item será descontinuado em: 30 de dez. de 2025
- Artigo não.:
- DK 7320570
- Modelo
- Detector de movimento
- Descrição do produto
- Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
- O sensor monitora os movimentos de uma área
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Armário: branco
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Cabo de ligação com conector
Clipes de montagem para fixação dos trilhos de suporte
Inclui material de fixação - Conexão com a rede CAN Bus
- Indireto através de interfaces CMC III CAN Bus
- Interfaces
- RJ12
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 32
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 32
- Nota
- Prazo de entrega sob consulta.
- Método de medição
- Detector infravermelho (IV)
- Dimensões
- Largura: 59 mm
Altura: 102 mm
Profundidade: 32 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,267 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- CMC-TC SENSOR PRESENCA
- Documentação
- Info sheet