Monitoramento TI

Sensores e unidades de controle

Segurança no monitoramento de armários e racks na área industrial e de informática, além de salas e contêineres no ambiente de TI.

Sensores e unidades de controle

Sensores para CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Os sensores são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente aos dispositivos embarcados por meio de um cabo de ligação CAN Bus. Os sensores também podem ser interligados em forma de Bus.

Sensores e unidades de controle

Sensores CMC III

Para o monitoramento de diferentes parâmetros em armários ou compartimentos.

Sensores e unidades de controle

CMC III I/O Units

Monitoramento de até 8 entradas digitais e controle de até 4 relés.

Sensores e unidades de controle

CMC III Power Units

Para a medição de corrente/energia e para ligar/desligar os consumidores, por exemplo, ventiladores.

Sensores e unidades de controle

CMC III CAN Bus Sensor

Para integração de um sensor CMC-TC

Sensores e unidades de controle

CMC I/O Units

Monitoramento de até 8 entradas digitais e controle de até 4 relés.

Sensores e unidades de controle

Filtro de interferência para ventiladores para CMC III

Para a conexão de ventiladores através da CMC III Power Unit. O filtro de interferência evita falhas ao desligar o motor do ventilador.

Sensores e unidades de controle

Controle de acesso para CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Unidade de controle de acesso com CAB Bus para controle e monitoramento do acesso aos racks e armários.

Sensores e unidades de controle

Controle de acesso CMC III

Unidade CMC III para controle e monitoramento do acesso aos racks e armários.

Sensores e unidades de controle

Módulo de controle de portas

Unidade de controle para abertura automática das portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas.

Sensores e unidades de controle

Extensão para sensores do CMC III

Para a extensão dos cabos dos sensores.