Sensores para CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Artigo não.: DK 7010110

Sensor de temperatura para monitorar a temperatura ambiente no interior do armário.

Artigo não.:
DK 7010110
Modelo
Sensor de temperatura
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
Funcionamento
O sensor monitora a temperatura ambiente dentro do armário
As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
No caso de fluxo ativo de ar, pode-se utilizar o sensor integrado no armário. Nas aplicações sem fluxo de ar ativo, é necessário conectar o sensor NTC externo fornecido.
Intervalo de medição do detector externo: -40 °C...+80 °C
Material
Plástico
Superfície
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Sensor de temperatura externo com cabo de ligação e conector
Sensor NTC com 1,80 m de comprimento
Comprimento máx. do cabo: 2 m
Conexão com a rede CAN Bus
Direto
Interfaces
2 x RJ45 CAN Bus
Dimensões
Largura: 80 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
0...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,111 kg
Peso bruto
0,163 kg
Número da tarifa alfandegária
90269000
ETIM 9
EC002627
Descrição do produto
DK Sensor de temperatura, conexão pela interface CAN Bus, LAP: 80x30x40 mm, RAL 9005
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Visio Shapes