- Artigo não.:
- DK 7010140
- Modelo
- Sensor do fluxo de ar
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III, pela PDU ou pela interface IoT
- O sensor do fluxo de ar dispõe de um sensor externo montado na corrente de ar
- O sensor mede o fluxo de ar pela dissipação de calor, o que possibilita detectar oscilações no fluxo
- Material
- Plástico
- Superfície
- Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Sensor de vazão de ar externo incluindo material para montagem
Inclui material de fixação - Conexão com a rede CAN Bus
- Direto
- Interfaces do sistema bus
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Borne
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Tomada
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 0...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,501 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- Descrição do produto
- Sensor do fluxo de ar, para conexão à unidade de processamento CMC III, LAP: 110 x 30 x 40 mm, caixa: RAL 7035, frente: RAL 9005
Sensores para CMC III, PDU, LCP, interface IoT
Artigo não.: DK 7010140
O sensor do fluxo de ar mede a velocidade atual da corrente de ar, sendo capaz de detectar oscilações no fluxo.