Sensores para CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Artigo não.: DK 7010150

O sensor da pressão diferencial mede a pressão atmosférica em dois pontos e indica a diferença entre os pontos de medição.

Artigo não.:
DK 7010150
Modelo
Sensor da pressão diferencial
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
Funcionamento
As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III, pela PDU ou pela interface IoT
O sensor da pressão diferencial mede a pressão atmosférica em dois pontos da sala e indica a diferença entre os pontos de medição
Os dois pontos da sala são definidos por meio de uma mangueira fina conectada ao sensor
Material
Plástico
Superfície
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Conexão com a rede CAN Bus
Direto
Interfaces
2 x RJ45 CAN Bus
Dimensões
Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
0...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,333 kg
Peso bruto
0,383 kg
Número da tarifa alfandegária
85319000
Descrição do produto
Sensor da pressão diferencial, para conexão à unidade de processamento CMC III, LAP: 110 x 30 x 40 mm, caixa: RAL 7035, frente: RAL 9005
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity