- Artigo não.:
- DK 7010160
- Modelo
- Sensor de controle de acesso
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- O sensor possui um transmissor e um receptor infravermelho integrados
- Por meio de luz infravermelha, o sensor de controle de acesso monitora se a porta do armário está aberta ou fechada
- O sensor de controle de acesso monitora a força de atração gravitacional (força g) dos 3 eixos x, y e z
- O sensor é montado no interior do armário e alinhado com a porta. A luz é refletida por uma fita refletora fixada na porta
- O sensor é montado no quadro do armário, onde as vibrações ocorridas no armário são transmitidas ao sensor
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III, pela PDU ou pela interface IoT
- Material
- Plástico
- Superfície
- Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
- Conexão com a rede CAN Bus
- Direto
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,063 kg
- Peso bruto
- 0,163 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Descrição do produto
-
DK Sensor de controle de acesso, conexão pela interface CAN Bus, LAP: 110x30x40 mm, RAL 9005