- Artigo não.:
- DK 7010190
- Modelo
- Sensor universal
- Descrição do produto
- null
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III, pela PDU ou pela interface IoT
- O sensor possui duas entradas digitais e uma entrada analógica, que podem ser configuradas de acordo com a respectiva aplicação
- As entradas digitais podem ser configuradas como 2x monitoramento de contatos sem potencial, 2x S0 Bus (aparelhos para medição da energia) ou 1x interface Wiegand (sistemas externos de acesso). A entrada analógica pode ser utilizada como interface 4 - 20 mA
- Material
- Plástico
- Superfície
- Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Sensor universal
- Conexão com a rede CAN Bus
- Direto
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Analógica, de 4 a 20 mA
- 2 entradas digitais/S0 Bus/Wiegand
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 0...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,127 kg
- Peso bruto
- 0,157 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85319000
- Descrição do produto
- Sensor universal, para conexão à unidade de processamento CMC III, LAP: 110 x 30 x 40 mm, frente: RAL 9005
Sensores para CMC III, PDU, LCP, interface IoT
Artigo não.: DK 7010190
Sensor universal com duas entradas digitais e uma entrada analógica, que podem ser configuradas de acordo com a respectiva aplicação.