Sensores para CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Artigo não.: DK 7010210

Por meio de dois contatos, o sensor de ponto de vazamento monitora se há substância líquida com condutividade elétrica no piso (vazamento).

Artigo não.:
DK 7010210
Modelo
Sensor de ponto de vazamento
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
Funcionamento
As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III, pela PDU ou pela interface IoT
O sensor de ponto de vazamento dispõe de um sensor externo, montado perpendicularmente ao piso
Por meio de dois contatos, o sensor monitora se há substância líquida com condutividade elétrica no piso (vazamento)
Material
Plástico
Superfície
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Sensor de vazamento
Sensor externo com cabo de ligação
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Conexão com a rede CAN Bus
Direto
Interfaces
2 x RJ45 CAN Bus
Borne
Dimensões
Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,24 kg
Peso bruto
0,251 kg
Número da tarifa alfandegária
90261029
ETIM 9
EC002627
Descrição do produto
DK Sensor de ponto de vazamento, conexão pela interface CAN Bus, LAP: 110x30x40 mm, RAL 9005
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Visio Shapes