- Artigo não.:
- DK 7010220
- Modelo
- Sensor de vazamento, para módulos de armários
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III, pela PDU ou pela interface IoT
- O cabo dos sensores medindo 15 m de comprimento é fixado no piso
- Assim que o cabo entra em contato com líquido com condutividade elétrica, o sensor acusa um vazamento
- Material
- Plástico
- Superfície
- Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Sensor de vazamento
Cabo detector de 15 m
Placa de montagem
Inclui material de fixação
- Conexão com a rede CAN Bus
- Direto
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,85 kg
- Peso bruto
- 1,057 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Descrição do produto
-
DK Sensor de vazamento, para módulos de armários, conexão pela interface CAN Bus, LAP: 110x30x40 mm, RAL 9005