Controle de acesso para CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Artigo não.: DK 7010180

Unidade para controle e monitoramento do acesso aos racks e armários.

Artigo não.:
DK 7010180
Modelo
Controle de acesso
Descrição do produto
É possível conectar dois fechos e dois leitores em uma unidade de controle de acesso. No site da unidade de processamento CMC III, da PDU ou da interface IoT é possível ligar os fechos a diferentes códigos numéricos ou cartões transponder, de forma que todos os fechos conectados a uma unidade de processamento CMC III, a uma PDU ou a uma interface IoT possam ser controlados com apenas um sistema de leitura. Com o sensor infravermelho integrado também é possível monitorar o status da porta controlada (aberta/fechada). Além disso, o sensor possui um sensor de vibrações que emite um alarme ao detectar vandalismo.
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
Funcionamento
Para integração de dois fechos e dois leitores para fazer o monitoramento de portas
Sensor de acesso infravermelho integrado
Sensor de vandalismo integrado
Material
Plástico
Superfície
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Conexão com a rede CAN Bus
Direto
Interfaces
2 x RJ45 CAN Bus
2 x RJ12
2 x conector
Tomada
Dimensões
Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,166 kg
Peso bruto
0,169 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
ETIM 9
EC002627
Descrição do produto
DK Controle de acesso, conexão pela interface CAN Bus, LAP: 110x30x40 mm, RAL 9005
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Visio Shapes