Extensão para sensores do CMC III

Artigo não.: DK 7200450

Para a extensão dos cabos dos sensores.

Artigo não.:
DK 7200450
Descrição do produto
Para prolongar os cabos dos sensores CMC-TC e do fecho Comfort online VX CMC III e para conectar o sensor de acesso CMC III 7030.128, individualmente ou uma série de sensores.
Aplicações
Extensão de cabos de sensores
Comprimento
5 m
Dimensões
Comprimento: 5 m
Interfaces/conexões
Conector (tipo): RJ12
Tomada (tipo): RJ12
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,56 kg
Peso bruto
0,581 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177201736
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253