Leitor do transponder para CMC III e interface IoT

Nº do item: DK 7030.233

Para gerenciar os acessos às portas.

Nº do item:
DK 7030.233
Modelo
Leitor do transponder para Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime sob consulta)
Descrição do produto
Leitor do transponder CMC III, para liberação das portas de racks ou salas, conexão à unidade de processamento CMC III por meio da unidade CMC III CAN Bus Access, liberação pelo cartão transponder.
Vantagens
Possibilidade de utilização de um sistema de leitura para diversos fechos se estiverem conectados ao mesmo sistema CMC III ou interface IoT
Alto grau de segurança pelo princípio dos quatro olhos
Dados técnicos
Frequência: 13,56 MHz
Frequência das unidades RFID
Aplicações
Em portas VX IT
Ao lado de portas de salas
Funcionamento
Conexão direta ao controle de acesso CMC III ou ao módulo de controle de portas do CMC III
Indicação óptica (LED) e acústica (alarme) do status
Gerenciamento das autorizações pelo sistema CMC III, interface IoT ou RiZone
Abertura das portas por, no máximo, dois códigos numéricos interligados (princípio dos quatro olhos)
Controle pelo CMC III de: fecho Comfort online VX, sistema de abertura automática de porta (janelas para ventilação), saídas do relé do CMC III
Material
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Leitor do transponder
Cabo de ligação com 2,9 m
Adaptador para porta transparente com moldura em alumínio para o VX IT
Cartão transponder Mifare classic
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Em portas VX IT
Ao lado de portas de salas
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
Dimensões
Largura: 50 mm
Altura: 190 mm
Profundidade: 25 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,276 kg
Peso bruto
0,28 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC III Leitor Transponder VX Ral9005
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Quick guide