Sistema de monitoramento para TI

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Aqui você encontra uma ampla linha diversificada de acessórios para otimizar ainda mais seus sistemas de TI.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Cabo de programação para o CMC III

Para o primeiro funcionamento da unidade de processamento (PU) ou da unidade de processamento Compact.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Cabo de ligação CAN Bus do CMC III

Interliga as unidades CAN Bus para transmissão de informação e energia.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

CMC I/O Units

Monitoramento de até 8 entradas digitais e controle de até 4 relés.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Faixa luminosa LED para CMC III

Para a indicação do status em cores em um rack para redes/servidores. Assim que ocorrer uma falha, a faixa luminosa muda para a respectiva cor definida.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Unidades de montagem do CMC III

Para o alojamento de componentes de CMC III.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Unidade teclado-monitor Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI

Módulo com 1 UA, tela TFT de 17", teclado alemão ou inglês e trilhos telescópicos.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Suportes para fixação de cabos do CMC III

Para fixação e alojamento dos cabos atrás da unidade de montagem de 19" do CMC III

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Sensores CMC III

Para o monitoramento de diferentes parâmetros em armários ou compartimentos.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

CMC III I/O Units

Monitoramento de até 8 entradas digitais e controle de até 4 relés.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

CMC III Power Units

Para a medição de corrente/energia e para ligar/desligar os consumidores, por exemplo, ventiladores.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

CMC III CAN Bus Sensor

Para integração de um sensor CMC-TC

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Módulo de controle de portas

Unidade de controle para abertura automática das portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Controle de acesso CMC III

Unidade CMC III para controle e monitoramento do acesso aos racks e armários.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Filtro de interferência para ventiladores para CMC III

Para a conexão de ventiladores através da CMC III Power Unit. O filtro de interferência evita falhas ao desligar o motor do ventilador.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Cabo de ligação para fontes de alimentação de energia

Cabo de conexão e de extensão para fontes de alimentação em diferentes versões nacionais.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Cabo de ligação para PSM/PDU

Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C19/C20).

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Cabo de ligação Para fonte de alimentação

Com conector padrão IEC em uma extremidade, comprimento: 1,5 m.

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Módulos de medição PSM com CAN Bus Para trilhos de energia PSM

Módulos de medição PSM com funcionalidade de ativação das tomadas e medição da energia. Modelos disponíveis com IEC 60320 C13 e C19, bem como CEE 7/3 (tomada de segurança).