Unidade CMC III LTE

Nº do item: DK 7030.571

Com muita confiabilidade, a unidade CMC III LTE envia mensagens com informações sobre os alarmes do ISDN ou LTE.

Nº do item:
DK 7030.571
Descrição do produto
Para instalação de uma linha de transmissão redundante ou para ampliação do alarme quando não houver infraestrutura de rede. A mensagem do alarme é enviada por SMS. Cobertura de LTE (4G), UMTS (3G) e GSM (2G) com função de mudança automática, vide bandas e frequências. O próprio cliente tem que providenciar um cartão SIM convencional.
Dados técnicos
A unidade CMC III LTE pode ser utilizada em redes de telefonia móvel 4G, 3G e 2G nas seguintes faixas de frequência:
4G LTE banda 1 (2100 MHz)
4G LTE banda 3 (1800 MHz)
4G LTE banda 8 (900 MHz)
4G LTE banda 20 (800 MHz)
4G LTE banda 28 (700 MHz)
3G UMTS banda 1 (2100 MHz)
3G UMTS banda 8 (900 MHz)
2G GSM (900 MHz)
2G GSM (1800 MHz)
Material
Plástico
Cor
Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade CMC III LTE
Cabo RJ12
Antena com base magnética
Serial interface
2 x RJ12
Dimensões
Largura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidade: 132 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
45 °C...85 °C
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,645 kg
Número da tarifa alfandegária
85176200
EAN
4028177926011
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC III LTE UNIT
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Quick guide