Controladores RFID

Artigo não.: DK 7890500

Para interligar a antena RFID com o CAN Bus DRC.

Artigo não.:
DK 7890500
Descrição do produto
Este controlador interliga os leitores RFID (antena) do quadro de montagem de 19" com o CMC. Desta forma, o CMC pode acusar alterações automaticamente, fazer uma representação gráfica do armário juntamente com os respectivos componentes bem como gerenciar a capacidade. Para cada rack é necessário um controlador RFID.
Material
Plástico
Interfaces
RJ45
2 x Mini-DIN (conexão do quadro RFID / leitor de posição)
Dimensões
Largura: 136 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 129 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,46 kg
Peso bruto
0,55 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity