- Artigo não.:
- DK 7030.040
- Descrição do produto
- O software pode interconectar os relés com valores de medição, de modo a serem acionados em determinadas condições, o que possibilita controlar equipamentos e enviar mensagens. Não permite operação com a unidade de processamento Compact.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A elevada concentração de entradas e saídas reduz o espaço exigido.
- Funcionamento
- Sequência automática do bus com numeração sequencial pela unidade de processamento
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Indicação do status pelo LED integrado
- Entradas para sinais sem potencial
- Saída do relé (contato alternado) com capacidade de carga de até 24 V(DC)/1 A
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- CMC III I/O Unit
Inclui material de fixação para montagem em superfícies
- Interfaces do sistema bus
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Interfaces
- 8 entradas digitais
- 4 saídas do relé (no máximo 24 V DC/1 A)
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 16
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 8
- Nota
- Não permite operação com a unidade de processamento Compact
- Dimensões
- Largura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidade: 132 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
CMC III I /O UNIT (8 ENTRADAS DIGITAIS)