- Artigo não.:
- DK 7030070
- Modelo
- Para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, unidades de controle, CMC III CAN Bus Unit e fonte de alimentação do CMC III.
- Descrição do produto
- Dependendo do modelo, a unidade de montagem pode acomodar 1 ou 3 unidades de processamento/unidades de sensor, etc. O modelo (de nível 19") de 482,6 mm pode acomodar 3 unidades. O modelo de quadro de armário pode acomodar 1 unidade.
- Vantagens
- Proteção contra incêndio: autoextinguível segundo a norma UL 94 HB
- Aplicações
- Instalação de componentes do CMC III.
- Funcionamento
- Unidade de processamento CMC III
- Unidade de processamento CMC III Compact
- Unidade de controle CMC III
- Fonte de alimentação do CMC III
- Unidade CMC III LTE
- Módulo de controle de portas do CMC III
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado e cromado
- Escopo de fornecimento
- Inclui cobertura cega.
- Quantidade de espaços para montagem
- 3
- Instalações possíveis
- Nível de 482,6 mm (19")
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 141 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 1,02 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
CMC III Completion Assembly Unit for 19"