Unidades de montagem do CMC III

Artigo não.: DK 7030071

Para o alojamento de componentes de CMC III.

Artigo não.:
DK 7030071
Modelo
Para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, unidades de controle, CMC III CAN Bus Unit e fonte de alimentação do CMC III.
Descrição do produto
Dependendo do modelo, a unidade de montagem pode acomodar 1 ou 3 unidades de processamento/unidades de sensor, etc. O modelo (de nível 19") de 482,6 mm pode acomodar 3 unidades. O modelo de quadro de armário pode acomodar 1 unidade.
Vantagens
Proteção contra incêndio: autoextinguível segundo a norma UL 94 HB
Aplicações
Instalação de componentes do CMC III.
Funcionamento
Oferece espaço para uma unidade e é montada no quadro do armário
Unidade de processamento CMC III
Unidade de processamento CMC III Compact
Unidade de controle CMC III
Fonte de alimentação do CMC III
Unidade CMC III LTE
Módulo de controle de portas do CMC III
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Quantidade de espaços para montagem
1
Instalações possíveis
Quadro do armário
Nota
Para alojar uma unidade CMC III e montagem no quadro do rack
Dimensões
Largura: 170 mm
Profundidade: 160 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,35 kg
Peso bruto
0,448 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177662711
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC III MODULO UNIDADE DE MONTAGEM
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Visio Shapes