Unidades de montagem do CMC III

Artigo não.: DK 7030088

Para o alojamento de componentes de CMC III.

Artigo não.:
DK 7030088
Modelo
Para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, unidades de controle, CMC III CAN Bus Unit e fonte de alimentação do CMC III.
Descrição do produto
Dependendo do modelo, a unidade de montagem pode acomodar 1 ou 3 unidades de processamento/unidades de sensor, etc. O modelo (de nível 19") de 482,6 mm pode acomodar 3 unidades. O modelo de quadro de armário pode acomodar 1 unidade.
Vantagens
Proteção contra incêndio: autoextinguível segundo a norma UL 94 HB
Aplicações
Instalação de componentes do CMC III.
Funcionamento
Unidade de processamento CMC III
Unidade de processamento CMC III Compact
Unidade de controle CMC III
Fonte de alimentação do CMC III
Unidade CMC III LTE
Módulo de controle de portas do CMC III
Material
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Unidade de montagem com 1 UA
2 coberturas cegas
Inclui material de fixação
Quantidade de espaços para montagem
3
Instalações possíveis
Nível de 482,6 mm (19")
Nota
Para instalar as unidades CMC III em racks para redes e servidores
Oferece espaço para acomodar até três unidades CMC III e é fixada no perfil de 19".
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 141 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,423 kg
Peso bruto
0,539 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177709423
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
SISTEMA DE MONTAGEM CMC 1 U 19´´