Unidades de montagem do CMC III

Artigo não.: DK 7320440

Para o alojamento de componentes de CMC III.

Artigo não.:
DK 7320440
Modelo
Para a unidade de display, ISDN e GSM, Fan Control System, módulo de controle de portas, Dynamic Rack Control
Descrição do produto
Dependendo do modelo, a unidade de montagem pode acomodar 1 ou 3 unidades de processamento/unidades de sensor, etc. O modelo (de nível 19") de 482,6 mm pode acomodar 3 unidades. O modelo de quadro de armário pode acomodar 1 unidade.
Vantagens
Proteção contra incêndio: autoextinguível segundo a norma UL 94 HB
Aplicações
Instalação de componentes do CMC III.
Funcionamento
Unidade de processamento CMC III
Unidade de processamento CMC III Compact
Unidade de controle CMC III
Fonte de alimentação do CMC III
Unidade CMC III LTE
Módulo de controle de portas do CMC III
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Quantidade de espaços para montagem
3
Instalações possíveis
Nível de 482,6 mm (19")
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
1,18 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC-TC SUP. MONT. C/ 1UA 3 MODULOS