O produto sairá de linha em: 30 de dez. de 2026
- Artigo não.:
- DK 7030080
- Descrição do produto
- Para o primeiro funcionamento da unidade de processamento (PU) ou da unidade de processamento Compact. O cabo de programação conecta a unidade de processamento CMC III/Compact à interface USB de um computador. O escopo de fornecimento também inclui um driver para os sistemas Windows, que precisa ser instalado no computador.
- Escopo de fornecimento
- CD-ROM com software de driver USB
Descrição do sistema - Comprimento
- 3 m
- Dimensões
- Comprimento: 3 m
- Interfaces/conexões
- Conector (tipo): USB-AMini USB
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,099 kg
- Peso bruto
- 0,113 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- CMC III CABO PROGRAMAÇAO USB
- Fichas técnicas
- Graphics