Cabo de ligação CAN Bus do CMC III

Nº do item: DK 7030.490

Interliga as unidades CAN Bus para transmissão de informação e energia.

Nº do item:
DK 7030.490
Descrição do produto
Para fazer a ligação entre a unidade de processamento e os sensores III, as unidades III e as unidades de controle III do CAN Bus e entre esses componentes. As versões com diferentes medidas de comprimento possibilitam adaptar o sistema CMC III a várias aplicações, formando uma estrutura personalizada.
Aplicações
Conexão das unidades CAN Bus.
Transmissão de informações e energia de cada uma das unidades da rede CAN Bus.
Comprimento
4 m
Dimensões
Comprimento: 4 m
Interfaces/conexões
Conector (tipo): RJ45RJ45
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,16 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177695931
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
#NV