Cabo de ligação para fontes de alimentação de energia

Nº do item: DK 7200.215

Cabo de conexão e de extensão para fontes de alimentação em diferentes versões nacionais.

Nº do item:
DK 7200.215
Modelo
Extensão
Descrição do produto
Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C13/C14/C19/C20). Tubo em PVC de 3 polos.
Aplicações
CMC III
Diâmetro
1 mm²
Comprimento do cabo de ligação
1,8 m
Conector (tipo)
Tomada IEC C14
Tensão nominal
230 V
110 V (DC)
Tomadas
Tomada IEC C13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,168 kg
Peso bruto
0,188 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177305519
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
DK CMC CABLE PROLONGACIÓN
Explicações
Declaration of conformity