Este item será descontinuado em: 1 de jan. de 2017
- Artigo não.:
- DK 7030580
- Modelo
- Unidade ISDN
- Descrição do produto
- Para instalação de uma linha de transmissão redundante ou para ampliação do alarme quando não houver infraestrutura de rede. A mensagem do alarme é enviada por SMS. A alimentação é realizada através da unidade de processamento.
- Material
- Plástico
- Cor
- Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035 - Escopo de fornecimento
- Cabo de ligação (2 m) com conectores RJ 12
Inclui material de fixação - Nota
- A interface serial RS 232 da unidade de processamento/unidade de processamento Compact somente pode ser conectada com uma via redundante de alarme.
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-ISDN) também tem que ser disponibilizado na conexão à linha ISDN
- Configuração ponto-a-vários-pontos
- Emb.
- 1 unid.
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- #NV
- Explicações
- Declaration of conformity
- Documentação
- Manual de instruções
- Quick guide