Este item será descontinuado em: 1 de jan. de 2019
- Artigo não.:
- DK 7030550
- Modelo
- O CAN Bus DRC é necessário para conectar o sistema RFID ao CMC III, interligando o controlador RFID com o CAN Bus do CMC III.
- Descrição do produto
- A unidade CMC III CAN Bus DRC possibilita conectar o controlador RFID no sistema CMC III. É possível conectar um controlador RFID em uma unidade CMC III CAN Bus DRC. É necessária uma fonte externa de alimentação para cada CMC III CAN Bus DRC.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- Representação gráfica do equipamento de 19˝ instalado no armário na interface de Internet do CMC III
- Aplicações
- Administração do equipamento de 19˝ pelo sistema DRC em armários instalados nas áreas de TI, no setor industrial e na engenharia civil
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III
- Indicação do status pelo LED integrado
- A interface de rede do CMC III possibilita que os valores atuais da medição possam ser verificados pelo navegador, SNMP ou OPC-UA e os ajustes possam ser feitos
- Alarme automático por e-mail, SMS ou SNMP Trap quando um valor-limite for excedido
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- CMC III CAN Bus DRC
Breve manual de instalação e instruções
Material de fixação para superfícies
Clipes de montagem para fixação dos trilhos de suporte
Acessórios de fixação - Interfaces do sistema bus
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Interfaces
- RJ45
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 2
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 4
- Nota
- É necessária uma fonte de alimentação adicional 7030.060 para cada CAN Bus DRC
- Dimensões
- Largura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidade: 132 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,336 kg
- Peso bruto
- 0,604 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- #NV