Suportes para fixação de cabos do CMC III

Artigo não.: DK 7030087

Para fixação e alojamento dos cabos atrás da unidade de montagem de 19" do CMC III

Artigo não.:
DK 7030087
Descrição do produto
Para fixação sem recurso a ferramentas no lado de trás da unidade de montagem de 19˝ CMC III 7030.088. Possibilita o gerenciamento perfeito dos cabos atrás dos aparelhos CMC III instalados bem como a fixação dos cabos para alívio da tração. Os cabos podem ser instalados sem maiores problemas deixando certo excesso, para que os aparelhos CMC III instalados possam ser removidos da unidade de montagem sem necessidade de usar ferramentas.
Vantagens
Suporte de cabos
Proteção contra incêndio: autoextinguível segundo a norma UL 94 HB
Aplicações
Fixação de cabos
Material
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
455 mm
Dimensões
Largura: 150 mm
Altura: 50 mm
Comprimento: 455 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,503 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
#NV