Módulo de controle de portas

Nº do item: DK 7030.501

Unidade de controle para abertura automática das portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas.

Nº do item:
DK 7030.501
Descrição do produto
Unidade de controle para abertura automática das portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas. Projetado para rack com porta dianteira e traseira. Adequado ao sistema CMC III com CAN Bus.
Dados técnicos
Quantidade máxima de PUs: 16
Quantidade máxima de PUs Compact: 4
1ª tensão nominal: 24 V (DC) 7030.060 para módulo de controle de portas e portas transparentes VX IT para ADO, redundante com a 2ª tensão nominal
2ª tensão nominal: 24 V (DC) 7030.060 para módulo de controle de portas e portas transparentes VX IT para ADO
1 x entrada do sensor de temperatura
3 x entradas digitais: alarme/janelas para ventilação da porta dianteira/janelas para ventilação da porta traseira
1 x entrada para leitores: fecho com código numérico/leitor do transponder para o teste das funções das janelas para ventilação no local
2 x saídas para portas transparentes VX IT para ADO com janelas para ventilação integradas e sistema magnético com amortecedor integrado na porta
2 x CAN Bus CMC III: RJ45 para cabo CAN Bus
Material
Plástico
Cor
Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Sistema básico
Sensor de temperatura incluindo cabo de ligação (avulso)
Inclui material de fixação para montagem em superfícies
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,66 kg
Número da tarifa alfandegária
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Descrição do produto
DK CMC III Door Control Module (DCM), control unit for the automatic door opening system, activation of maximum 2 Door Kits and 2 Door Kits Extension for LCP, WHD: 138 x 40 x 132 mm,
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Additional instructions
Manual de instruções
Quick guide