- Artigo não.:
- DK 7320794
- Descrição do produto
- Ao ser acionado, o mecanismo de travamento libera a porta através do sistema de abertura automática da porta. Preparado para a instalação de tambores semicilíndricos convencionais de 40 mm bem como de fechos de segurança e fechos com botão de pressão SZ. Comprimento: 302 mm
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cabo de ligação (3 m)
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Com DC
- 3 A
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...40 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,81 kg
- Peso bruto
- 0,831 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrição do produto
- #NV