- Artigo não.:
- DK 7320793
- Descrição do produto
- Botão para conexão dos contatos para abertura do módulo de controle de portas para abertura manual das mesmas. A montagem é efetuada no perfil do quadro TS IT em intervalos de 25 mm.
- Escopo de fornecimento
- Cabo de ligação de 3 m
Cantoneiras de montagem
Inclui material de fixação
- Installation Ø
- 16,2 mm
- Tensão nominal
- 250 V AC
- Corrente nominal (máx.)
- 2 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,17 kg
- Peso bruto
- 0,178 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrição do produto
-
BOTÃO ABERTURA PORTAS AUTONATICO