Este item será descontinuado em: 31 de mar. de 2024
- Artigo não.:
- VX 7030272
- Modelo
- Visores: vidro de segurança escurecido
Amortecedor com mola para abertura das janelas para ventilação
Ímã para fixar as janelas para ventilação
Sem energia elétrica, as janelas para ventilação ficam abertas
Com porta em chapa de aço
inteiriça com janelas para ventilação
Quadro: chapa de aço - Descrição do produto
- Com janelas para ventilação integradas para abertura automática em caso de alarme ou falta de energia elétrica. A porta transparente do sistema de abertura automática de porta substitui o modelo padrão do VX IT.
- Vantagens
- Opção de controle remoto pelo sistema CMC III
- Alto nível de proteção pelo uso de vidro de segurança escurecido
- Alta estabilidade pela combinação das janelas para ventilação com o quadro de reforço da porta
- As janelas para ventilação ocupam apenas 200 mm do espaço da saída de emergência
- Não é necessário adaptar o sistema de fecho
- A abertura manual das portas não influencia as janelas para ventilação
- Abertura automática das janelas para ventilação em caso de faltar energia elétrica
- Dados técnicos
- Espaço externo ocupado pela janela para ventilação: 200 mm (aberta)
- Espaço interno ocupado pela estrutura mecânica: 52,5 mm
- Instalação da porta: à direita (modelos inteiriços podem ser mudados para a esquerda)
- Cabo de ligação partindo da fixação da porta: 2,5 m
- Funcionamento
- Controle pelo módulo de controle de portas (DCM) do CMC III
- Em caso de emergência – falha no sistema de climatização ou ativação do sistema de extinção de incêndio –, as janelas para ventilação verticais integradas abrem automaticamente
- Dependendo do espaço e da temperatura, o ar do ambiente é utilizado para uma refrigeração de emergência ou o gás extintor pode entrar diretamente nos racks para TI
- Sempre devem ser utilizadas as portas dianteiras e traseiras do sistema ADO
- Material
- Quadro: chapa de aço
Visores: vidro de segurança escurecido - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
- Com DC
- 0,78 A
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20 com as janelas para ventilação fechadas
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 36 kg
- Peso bruto
- 37,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177925908
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- Porta de aço VX IT ADO, LxA: 600 x 2000 mm, RAL 7035, 2x vidro de segurança, película
- Documentação
- Manual de instruções