Portas para VX IT para abertura automática de porta (ADO)

Nº do item: VX_IT 7030.273

Portas VX IT transparentes e em chapa de aço com janelas para ventilação para abertura automática em caso de alarme

Nº do item:
VX_IT 7030.273
Modelo
Visores: vidro de segurança escurecido
Amortecedor com mola para abertura das janelas para ventilação
Ímã para fixar as janelas para ventilação
Sem energia elétrica, as janelas para ventilação ficam abertas
Com porta em chapa de aço
inteiriça com janelas para ventilação
Quadro: chapa de aço
Descrição do produto
Com janelas para ventilação integradas para abertura automática em caso de alarme ou falta de energia elétrica. A porta transparente do sistema de abertura automática de porta substitui o modelo padrão do VX IT.
Vantagens
Opção de controle remoto pelo sistema CMC III
Alto nível de proteção pelo uso de vidro de segurança escurecido
Alta estabilidade pela combinação das janelas para ventilação com o quadro de reforço da porta
As janelas para ventilação ocupam apenas 200 mm do espaço da saída de emergência
Não é necessário adaptar o sistema de fecho
A abertura manual das portas não influencia as janelas para ventilação
Abertura automática das janelas para ventilação em caso de faltar energia elétrica
Dados técnicos
Espaço externo ocupado pela janela para ventilação: 200 mm (aberta)
Espaço interno ocupado pela estrutura mecânica: 52,5 mm
Instalação da porta: à direita (modelos inteiriços podem ser mudados para a esquerda)
Cabo de ligação partindo da fixação da porta: 2,5 m
Funcionamento
Controle pelo módulo de controle de portas (DCM) do CMC III
Em caso de emergência – falha no sistema de climatização ou ativação do sistema de extinção de incêndio –, as janelas para ventilação verticais integradas abrem automaticamente
Dependendo do espaço e da temperatura, o ar do ambiente é utilizado para uma refrigeração de emergência ou o gás extintor pode entrar diretamente nos racks para TI
Sempre devem ser utilizadas as portas dianteiras e traseiras do sistema ADO
Material
Quadro: chapa de aço
Visores: vidro de segurança escurecido
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Com DC
0,78 A
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20 com as janelas para ventilação fechadas
Emb.
1 unid.
Peso líquido
42 kg
Peso bruto
46 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177925915
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Porta em chapa de aço VX IT ADO, LxA: 800 x 2000 mm, RAL 7035, 2x vidro de segurança, película
Documentação
Manual de instruções