O produto sairá de linha em: 31 de dez de 2023
Extensão do kit de portas para TS IT
Nº do item: DK 7030.260
Sistema com motor de fuso que possibilita abrir as portas em qualquer situação de emergência. A conexão e o controle do kit de portas são efetuados através do módulo de controle de portas.
- Nº do item:
- DK 7030.260
- Descrição do produto
- Para abrir automaticamente as portas de um rack em situações de emergência em aplicações com vácuo no rack. A conexão e o controle da extensão do kit de portas devem ser feitos com o módulo de controle de portas em combinação com o kit de portas.
- Aplicações
- Aplicações com vácuo no rack como, por exemplo, LCP ou motores potentes de ventiladores de servidores
- Funcionamento
- O motor abre a porta até o vácuo se desfazer.
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
Plástico - Escopo de fornecimento
- 2 motores de fuso
2 quadros
Manual de instruções
Inclui material de fixação
Motor de fuso
Inclui material de fixação - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrição do produto
- #NV
- Explicações
- Declaration of conformity
- Documentação
- Manual de instruções
- White Paper