Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Artigo não.: SK 3314230

Refrigeração através de registrador compacto de elevado desempenho. O LCP aspira o ar pela lateral na parte traseira dos armários de servidor e retorna ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do armário de servidor.

Artigo não.:
SK 3314230
Modelo
Climatização de racks
CW
Vantagens
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor ou, opcionalmente, pressão diferencial
Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
Capacidade de adaptação perfeita através da contínua regulagem dinâmica do fluxo volumétrico de água fria
A utilização de níveis elevados de temperatura da entrada da água permite aumentar o coeficiente de refrigeração indireta livre, o que reduz os custos operacionais
Potência de refrigeração que atende à demanda através de unidades de ventilação modulares (os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento sem usar ferramenta)
Os módulos de ventilação podem ser configurados como redundância n+1
Conexão trifásica de série para redundância elétrica
A versão UL possui uma conexão permanente monofásica ou bifásica com cobertura adicional montada em série.
A separação entre o sistema de refrigeração e o rack evita que água entre no rack do servidor
Uma área de montagem de, no máximo, 0,36 m² para todas as potências de refrigeração
Melhor aproveitamento do calor pela temperatura elevada na saída da água na aplicação das versões do LCP CW com glicol, por exemplo, em combinação com uma bomba de calor
Acesso perfeito pela frente e por trás para fazer a manutenção e realizar serviços
Funcionamento
O LCP suga o ar pela lateral na parte traseira dos racks dos servidores, refrigera o ar através de registros compactos de elevado desempenho e retorna novamente o ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do rack
Material
Armário: chapa de aço
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
Cor
Caixa: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Opcionais
Sistema completamente integrado de detecção e extinção de incêndio
Abertura automática das portas dos racks dos servidores
Possibilidade de conexão direta de 16 sensores CMC III adicionais
Racks com 2200 mm de altura, cor especial
Kit de gerenciamento da água condensada com separador de palhetas, além de sensor de temperatura e umidade
Display
Monitoramento
Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como temperatura de entrada e saída do ar do servidor, temperatura de entrada e saída da água, temperatura do fluxo de água, potência de refrigeração, rotações dos ventiladores e vazamento
Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet (2 interfaces Ethernet, o que facilita a instalação de até 16 LCPs em cascata)
null
Integração no RiZone OT Suite (funcionalidades ampliadas de medição e gerenciamento, opção de transferir e visualizar os valores)
Nota
A partir do número de série 2025K000110475 (data de produção: 16 de setembro de 2025), somente o display 3314.030 pode ser utilizado como acessório. A partir desta data, o display 3311.030 utilizado anteriormente não é mais compatível.
Para que sejam identificados, todos os novos LCPs produzidos levam uma etiqueta verde na embalagem.
Nota sobre o código de referência
Gerenciamento otimizado da água condensada, mesmo com baixa temperatura de entrada da água, disponível sob consulta.
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Potência de refrigeração total
10 kW
20 kW
30 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 4.800 m³/h
Quantidade de módulos de ventiladores prontos para montagem
1
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
VX IT
TS IT
Montagem em armários modulares
Alinhado
Tensão nominal de serviço
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Potência máxima de refrigeração
30 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Conector
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água
Ventiladores EC
Sim
Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
Sim
Regulagem da temperatura
Regulagem contínua dos ventiladores
Válvula de esfera de 2 vias
Conexões de água
DN 40 (rosca externa G 1½")
Pressão permitida para operação (p máx.)
10 bar
Temperatura de entrada da água
15 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 10B
Opcionais
Sistema completamente integrado de detecção e extinção de incêndio
Abertura automática das portas dos racks dos servidores
Possibilidade de conexão direta de 16 sensores CMC III adicionais
Racks com 2200 mm de altura, cor especial
Kit de gerenciamento da água condensada com separador de palhetas, além de sensor de temperatura e umidade
Display
Emb.
1 unid.
Peso líquido
196,5 kg
Peso bruto
206,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177977785
Descrição do produto
LCP Rack CW, 30 kW, alinhado, RAL 7035, LAP: 300x2000x1200 mm
Aprovações
Cyber Security Certificate
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Info sheet
Manual de instruções
System Hardening
Fichas técnicas
Visio Shapes
Software
MIB files
Software