Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Artigo não.: SK 3314.540

Climatização de módulos para a instalação dentro de uma série de armários. O ar quente é aspirado na parte traseira do aparelho, refrigerado e expelido para a frente no corredor frio.

Artigo não.:
SK 3314.540
Modelo
Refrigeração de módulos
CW
Vantagens
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
Capacidade de adaptação perfeita através da contínua regulagem dinâmica do fluxo volumétrico de água fria
A utilização de níveis elevados de temperatura da entrada da água permite aumentar o coeficiente de refrigeração indireta livre, o que reduz os custos operacionais
Potência de refrigeração que atende à demanda através de unidades de ventilação modulares (os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento sem usar ferramenta)
Os módulos de ventilação podem ser configurados como redundância n+1
Conexão trifásica de série para redundância elétrica
The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
A separação entre o sistema de refrigeração e o rack evita que água entre no rack do servidor
Uma área de montagem de, no máximo, 0,36 m² para todas as potências de refrigeração
Melhor aproveitamento do calor pela temperatura elevada na saída da água na aplicação das versões do LCP CW com glicol, por exemplo, em combinação com uma bomba de calor
Acesso perfeito pela frente e por trás para fazer a manutenção e realizar serviços
Funcionamento
O ar quente do ambiente ou do corredor aquecido é sugado no lado de trás dos equipamentos e, após ser refrigerado, é retornado pela parte da frente ao corredor refrigerado. Este produto não requer a montagem de um piso falso
Material
Armário: chapa de aço
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
Cor
Caixa: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Opcionais
Abertura automática das portas dos racks dos servidores
Possibilidade de conexão direta de 16 sensores CMC III adicionais
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Display
Monitoramento
Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como temperatura de entrada e saída do ar do servidor, temperatura de entrada e saída da água, temperatura do fluxo de água, potência de refrigeração, rotações dos ventiladores e vazamento
Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet (2 interfaces Ethernet, o que facilita a instalação de até 16 LCPs em cascata)
null
Integração no RiZone OT Suite (funcionalidades ampliadas de medição e gerenciamento, opção de transferir e visualizar os valores)
Nota
null
null
Nota sobre o código de referência
Gerenciamento otimizado da água condensada, mesmo com baixa temperatura de entrada da água, disponível sob consulta.
Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 5.000 m³/h
Quantidade de módulos de ventiladores prontos para montagem
2
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
VX IT
TS IT
Montagem em armários modulares
Alinhado
Tensão nominal de serviço
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Potência máxima de refrigeração
30 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Conector
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água
Ventiladores EC
Sim
Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
Sim
Regulagem da temperatura
Regulagem contínua dos ventiladores
Válvula de esfera de 2 vias
Conexões de água
DN 40 (rosca externa G 1½")
Pressão permitida para operação (p máx.)
10 bar
Temperatura de entrada da água
15 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 10B
Opcionais
Abertura automática das portas dos racks dos servidores
Possibilidade de conexão direta de 16 sensores CMC III adicionais
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Display
Emb.
1 unid.
Peso líquido
208 kg
Peso bruto
218 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177977761
Descrição do produto
LCP Inline CW, 30 kW, alinhado, RAL 7035, LAP: 300x2000x1200 mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Info sheet
Manual de instruções
Fichas técnicas
Visio Shapes
Software
MIB files
Software